Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Diámetro de toberas | 2,5 mm |
Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
Capacidad de aspiración (max) | 185 l/min |
Consumo de aire con asp. | 290 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Vacío (max.) | -850 mbar |
Control | Abierta sin corriente |
Tipo prot. IP | IP 65 |
Nivel de sonido libre | 67 dB(A) |
Comunicaci | IO-Link (Class B) |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 39 mm |
B2 | 6,80 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | M12x1-MA |
G3 | M5-HE |
H | 108 mm |
H1 | 160 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
H4 | 26 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
L4 | 35,50 mm |
X1 | 89 mm |
X2 | 42 mm |
Y1 | 10 mm |
Y2 | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 2,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 185 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 11,10 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 6,53 cfm |
Consumo de aire con asp. | 290 l/min |
Consumo de aire con asp. | 10,24 cfm |
Consumo de aire con asp. | 17,40 m³/h |
Nivel de sonido libre | 67 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Max. consumo de aire quitar soplando | 320 l/min |
Consumo de aire (descarga) | 11,30 cfm |
Consumo de aire (descarga) | 19,20 m³/h |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 8 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 9 mm |
Control | Abierta sin corriente |
Peso | 0,91 kg |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Familia de productos | SXMPi |
Instrucciones de pedido: SXMPi 25 NO H M12-5
El eyector compacto SXMPi Clase B se suministra como producto listo para su conexión (sin cable de conexión).
Accesorios disponibles: Cable de conexión, placa base, comprobador de expulsión