SXMPi 25 IMP H M12-5

N° de artículo: 10.02.02.05304

Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire

Diámetro de toberas2,5 mm
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max)185 l/min
Consumo de aire con asp.290 l/min
Margen presión (presión servicio)3,0 ... 6,0 bar
Vacío (max.)-850 mbar
ControlVálvula piloto doble
Tipo prot. IPIP 65
Nivel de sonido libre67 dB(A)
ComunicaciIO-Link (Class B)
SXMPi 25 IMP H M12-5
Atributo Valor
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-HE
G2 M12x1-MA
G3 M5-HE
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 2,50 mm
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 185 l/min
Capacidad de aspiración (max) 11,10 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 6,53 cfm
Consumo de aire con asp. 290 l/min
Consumo de aire con asp. 10,24 cfm
Consumo de aire con asp. 17,40 m³/h
Nivel de sonido libre 67 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio) 43,5 ... 87,0
Max. consumo de aire quitar soplando 320 l/min
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 9 mm
Control Válvula piloto doble
Peso 0,91 kg
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Familia de productos SXMPi
Métrico       Imperial
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
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: SXMPi 25 IMP H M12-5

El eyector compacto SXMPi Clase B se suministra como producto listo para su conexión (sin cable de conexión).

 

Accesorios disponibles: Cable de conexión, placa base, comprobador de expulsión