Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto
Tam. de toberas | 1,5 mm |
Capacidad de aspiración (max) | 75 l/min |
Consumo de aire con asp. | 115 l/min |
Nivel de sonido libre | 76 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Vacío (max.) | -850 mbar |
Control | Abierta sin corriente |
Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
Tipo prot. IP | IP 65 (con conector) |
Tipo de Eyectores compactos | Control neumático |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 22,80 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G3/8"-HE |
G3 | M12x1-MA |
G4 | M4-HE |
G5 | G1/8"-HE |
H | 170 mm |
H1 | 98 mm |
H2 | 60 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
H5 | 127,50 mm |
L | 118 mm |
L1 | 126,50 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
L4 | 36,75 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
X3 | 58 mm |
Y2 | 30 mm |
Y3 | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1,50 mm |
Capacidad de aspiración (max) | 75 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 4,50 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 2,65 cfm |
Vacío (max.) | -25,10 inHg |
Grado de evacuación | 85 % |
Consumo de aire con asp. | 115 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,90 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 4,06 cfm |
Max. consumo de aire quitar soplando | 310 l/min |
Consumo de aire (descarga) | 10,95 cfm |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 58,0 ... 101,5 |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 6 mm |
Nivel de sonido libre | 76 dB(A) |
Control | Abierta sin corriente |
Peso | 0,62 kg |
Temperatura de trabajo | 5 ... 50 °C |
Familia de productos | SCPi |
Instrucciones de pedido: SCPi-FS 15 NO RP M12-5
El eyector compacto SCPb / SCPi FS RP se suministra como producto listo para conectar (sin cable de conexión).
Recambios disponibles: Silenciador
Accesorios disponibles: Cable de conexión