Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adaptador de rosca (mont)
Diámetro exterior D | 10,8 mm |
Rosca G1 | M7-HE |
Longitud L | 7,9 mm |
Usa construcci | SCPMi/c/b |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 10,80 mm |
G1 | M7-HE |
L | 7,90 mm |
L1 | 19 mm |
SW1 | 9 mm |
Instrucciones de pedido: ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b