SCPb-FS 20 NO RP

N° de artículo: 10.02.02.05561

Eyector compacto

Tam. de toberas2 mm
Capacidad de aspiración (max)135 l/min
Consumo de aire con asp.190 l/min
Nivel de sonido libre76 dB(A)
Margen presión (presión servicio)4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max.)-850 mbar
ControlAbierta sin corriente
Funcionalidad del eyectorSistema de ahorro de aire neumático
Tipo de Eyectores compactosControl neumático
SCPb-FS 20 NO RP
Atributo Valor
B 22,80 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G4 M4-HE
G5 G1/8"-HE
H 170 mm
H1 98 mm
H2 60 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
H5 127,50 mm
L 112,50 mm
L3 67,50 mm
L4 36,75 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
X3 58 mm
Y2 30 mm
Y3 10 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 2 mm
Capacidad de aspiración (max) 135 l/min
Capacidad de aspiración (max) 8,10 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 4,77 cfm
Vacío (max.) -25,10 inHg
Grado de evacuación 85 %
Consumo de aire con asp. 190 l/min
Consumo de aire con asp. 11,40 m³/h
Consumo de aire con asp. 6,71 cfm
Max. consumo de aire quitar soplando 310 l/min
Consumo de aire (descarga) 10,95 cfm
Margen presión (presión servicio) 4,0 ... 7,0 bar
Margen presión (presión servicio) 58,0 ... 101,5
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 8 mm
Nivel de sonido libre 76 dB(A)
Control Abierta sin corriente
Peso 585 kg
Temperatura de trabajo 5 ... 50 °C
Familia de productos SCPb
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
Instrucciones de pedido: SCPb-FS 20 NO RP

El eyector compacto SCPb / SCPi FS RP se suministra como producto listo para conectar (sin cable de conexión).

Recambios disponibles: Silenciador

Accesorios disponibles: Cable de conexión