SCPb-FS 25 NO RP

N° de artículo: 10.02.02.05562
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2,5 mm
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Nivel acústico (libre): 77 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire neumát
Regulación del valor de encendido:
-630 mbar
SCPb-FS 25 NO RP
Atributo Valor
B 22,8 mm
d 6,4 mm
d1 5,5 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G4 M4-HE
G5 G1/8"-HE
H 170 mm
H1 98 mm
H2 60 mm
H3 87,5 mm
H4 76 mm
H5 127,5 mm
L 112,5 mm
L3 67,5 mm
L4 36,75 mm
X1 27,5 mm
X2 14 mm
X3 58 mm
Y2 30 mm
Y3 10 mm