SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

N° de artículo: 10.02.02.05588
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
28 l/min
Consumo de aire (con asp.): 45 l/min
Nivel acústico (libre): 71 dB
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): 870 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M8, 6 polar
Tipo: Conmutación contra +
Tipo prot.: IP 40
SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,5 mm
d1 6,2 mm
d2 6,2 mm
d3 9 mm
d4 4,3 mm
G3 M8x1-MA
H 65,3 mm
H1 73,9 mm
H2 24,95 mm
H3 7,5 mm
H4 30 mm
H5 7,5 mm
H6 17,5 mm
L 76,5 mm
L1 98,3 mm
L2 11,4 mm
L3 20,5 mm
X1 36 mm