SCPMb 05 S01 NC AAD

N° de artículo: 10.02.02.05734

Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño

Tam. de toberas0,5 mm
ConexiónTubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max)7,5 l/min
Consumo de aire con asp.9 l/min
Nivel de sonido libre66 dB(A)
Margen presión (presión servicio)3,5 ... 6,0 bar
Vacío (max.)870 mbar
ControlCerrada sin corriente
Tipo prot. IPIP 40 (con conector)

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

SCPMb 05 S01 NC AAD
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
H 41,50 mm
H1 64,20 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Atributo Valor
Tam. de toberas 0,50 mm
Control NC
Grado de evacuación 87 %
Capacidad de aspiración (max) 7,50 l/min
Consumo de aire con asp. 9 l/min
Max. consumo de aire quitar soplando 10 l/min
Vacío (max.) 870 mbar
Presión óptima 4 bar
Margen presión (presión servicio) 3,5 ... 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 2 mm
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 74 g
Familia de productos SCPMb
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SCPMb 05 S01 NC AAD

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión