SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

N° de artículo: 10.02.02.05744
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
Tam. de toberas: 0,3 mm
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max):
2.2 l/min
Consumo de aire (con asp.): 3.5 l/min
Nivel acústico (libre): 51 dB
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): 870 mbar
Control: Abierta sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M8, 6 polar
Tipo: Conmutación contra -
Tipo prot.: IP 40
SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,5 mm
d1 4,2 mm
d2 4,2 mm
d3 9 mm
d4 4,3 mm
G3 M8x1-MA
H 65,3 mm
H1 73,9 mm
H2 24,95 mm
H3 7,5 mm
H4 30 mm
H5 7,5 mm
H6 17,5 mm
L 76,5 mm
L1 95,3 mm
L2 11,4 mm
L3 20,5 mm
X1 36 mm