SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR

N° de artículo: 10.02.02.05756

Mini Compact Ejector with diseño especialmente pequeño

Tam. de toberas0,7 mm
ConexiónTubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max)15 l/min
Consumo de aire con asp.22 l/min
Nivel de sonido libre70 dB(A)
Margen presión (presión servicio)3,5 ... 6,0 bar
Vacío (max.)870 mbar
Conexión eléctricaConector M8, 6 polar
ControlAbierta sin corriente
Tipo prot. IPIP 40
SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-MA
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Atributo Valor
Tam. de toberas 0,70 mm
Control NO
Conexión eléctrica M8-6
Grado de evacuación 87 %
Capacidad de aspiración (max) 15 l/min
Consumo de aire con asp. 22 l/min
Max. consumo de aire quitar soplando 10 l/min
Vacío (max.) 870 mbar
Presión óptima 4 bar
Margen presión (presión servicio) 3,5 ... 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 2 mm
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 84 g
Familia de productos SCPMi
Métrico       Imperial
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
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión