VE 15

N° de artículo: 10.02.03.00325
Generador de vacío neumático con manómetro y válvula de retención
Tam. de toberas: 1,5 mm
Vacío (max): -800 mbar
Capacidad de aspiración (max):
4.1 m³/h
Consumo de aire: 6.1 m³/h
VE 15
Atributo Valor
B 35 mm
d 4,2 mm
D2 9,5 mm
H 83 mm
H1 120 mm
L 145 mm
L1 154,5 mm
X1 133 mm
Y1 59 mm
Y2 4,5 mm