VER 15

N° de artículo: 10.02.03.00335
Generador de vacío neumático con regulación, manómetro y válvula de retención
Tam. de toberas: 1,5 mm
Vacío (max): -800 mbar
Capacidad de aspiración (max):
4.1 m³/h
Consumo de aire: 6.12 m³/h
VER 15
Atributo Valor
B 126,5 mm
B1 157,5 mm
d 3,3 mm
D1 9,5 mm
D2 9,5 mm
H 34 mm
H1 75 mm
L 260 mm
X1 246 mm
Y1 60 mm