EVE-TR 8 AC3

N° de artículo: 10.03.01.00131
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 58 dB
Nivel acústico (60 Hz): 61 dB
Tensión (50 Hz): 175-260V u 300-450V
Tensión (60 Hz): 200-300V u 350-520V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
8 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
9.1 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Vacío (60Hz): -850 mbar
Permisión: UL Recognized
Pot. nominal (50 Hz): 0.37 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.44 kW
Peso: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3
Atributo Valor
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G3 G3/8"-HE
H 154 mm
L 213,5 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm