EVE-TR 10 AC3

N° de artículo: 10.03.01.00137
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 60 dB
Tensión (50 Hz): 175-260V u 300-450V
Tensión (60 Hz): 200-300V u 350-520V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
10 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
12 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.37 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.45 kW
Peso: 16 kg
EVE-TR 10 AC3
Atributo Valor
B 206 mm
B2 60 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-HE
H 195 mm
L 429 mm
L2 106 mm
X1 160 mm
Y1 112 mm