EVE-TR 16 AC

N° de artículo: 10.03.01.00140

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tipo corrienteCorriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz61 dB(A)
voltaje de 50Hz230V
voltaje de 60Hz230V
Capacidad de aspiración (50 Hz)16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)19 m³/h
Vacío (50 Hz)-850 mbar
Pot. nominal 50 Hz0,55 kW
Pot. nominal 60 Hz0,66 kW
PermisiónUL
Peso22,4 kg
EVE-TR 16 AC
Atributo Valor
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-HE
H 205 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 19 m³/h
voltaje de 50Hz 230V
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 0,55 kW
Pot. nominal 60 Hz 0,66 kW
Tipo corriente AC
Tipo corriente Corriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz 61 dB(A)
Peso 22,40 kg
Tipo prot. IP IP 54
Familia de productos EVE-TR


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR 16 AC

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.


Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)