Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente | Corriente alterna |
Nivel de sonido en 50 Hz | 61 dB(A) |
voltaje de 50Hz | 220-240V |
voltaje de 60Hz | 220-240V |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 16 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 19 m³/h |
Vacío (50 Hz) | -850 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 0,55 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 0,66 kW |
con | Filtro |
Permisión | UL |
Peso | 23,4 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 231 mm |
B2 | 66 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-HE |
G3 | G1/2"-HE |
H | 214 mm |
H1 | 345 mm |
H2 | 70 mm |
L | 452 mm |
L2 | 73 mm |
X1 | 202 mm |
Y1 | 125 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 16 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 19 m³/h |
voltaje de 50Hz | 220-240V |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 50 Hz | 0,55 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 0,66 kW |
Tipo corriente | AC |
Tipo corriente | Corriente alterna |
Nivel de sonido en 50 Hz | 61 dB(A) |
Peso | 23,40 kg |
Tipo prot. IP | IP 54 |
Familia de productos | EVE-TR |
Instrucciones de pedido: EVE-TR 16 AC F
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)