EVE-TR 25 AC3 F

N° de artículo: 10.03.01.00147
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 62 dB
Nivel acústico (60 Hz): 67 dB
Tensión (50 Hz):
190-242V/342-440V AC3
Tensión (60 Hz):
190-265V/342-500V AC3
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
25 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
30 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Vacío (60Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 27 kg
EVE-TR 25 AC3 F
Atributo Valor
B 260 mm
B2 40 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 293 mm
H1 380 mm
H2 70 mm
L 505 mm
L2 96 mm
X1 220 mm
Y1 208 mm