EVE-TR-M 2.3 24V-DC

N° de artículo: 10.03.01.00192
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tensión: 24V - Corriente Cont
Capacidad de aspiración a DC:
2.04 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 72 dB
Vacío (max): -780 mbar
Peso: 2.4 kg
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
Atributo Valor
B 82 mm
B2 11 mm
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G5 M4-HE
H 123 mm
L 154 mm
X1 28 mm
Y1 60 mm