EVE-TR-M 2.3 12V-DC

N° de artículo: 10.03.01.00195
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tensión: 12V - DC
Capacidad de aspiración a DC:
2.04 m³/h
Vacío (max): -780 mbar
Peso: 2.4 kg
EVE-TR-M 2.3 12V-DC
Atributo Valor
B 80,7 mm
B2 10,4 mm
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G5 M4-HE
H 123 mm
X1 28 mm
Y1 60 mm