EVE-TR-T 4 AC F

N° de artículo: 10.03.01.00197

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tipo corrienteCorriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz59 dB(A)
voltaje de 50Hz230V - AC
Capacidad de aspiración (50 Hz)4 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)4,7 m³/h
Pot. nominal 50 Hz0,18 kW
Pot. nominal 60 Hz0,22 kW
conFiltro
Peso8,5 kg
Vacío (max.)-850 mbar
EVE-TR-T 4 AC F
Atributo Valor
B 134 mm
B1 160,50 mm
G2 G1/4"-MA
H 235 mm
L 255 mm
L1 268,50 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -850 mbar
Vacío (max.) -25,10 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz) 4 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 4,70 m³/h
voltaje de 50Hz 230V - AC
Pot. nominal 50 Hz 0,18 kW
Pot. nominal 60 Hz 0,22 kW
Tipo corriente AC
Tipo corriente Corriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz 59 dB(A)
Peso 8,50 kg
Tipo prot. IP IP 54
Familia de productos EVE-TR


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR-T 4 AC F

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.


Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)