Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente | corriente trifásica |
voltaje de 50Hz | 175-260/300-450V AC3 |
voltaje de 60Hz | 202-300/350-520V AC3 |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 10 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 12 m³/h |
Nivel de sonido en 50 Hz | 60 dB(A) |
Vacío (50 Hz) | -850 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 0,37 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 0,45 kW |
Peso | 16,7 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 206 mm |
B2 | 60 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-HE |
G3 | G1/2"-HE |
H | 189 mm |
H1 | 325 mm |
H2 | 70 mm |
L | 429 mm |
L2 | 106 mm |
X1 | 160 mm |
Y1 | 112 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 10 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 12 m³/h |
voltaje de 50Hz | 175-260/300-450V AC3 |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 50 Hz | 0,37 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 0,45 kW |
Nivel de sonido en 50 Hz | 60 dB(A) |
Peso | 16,70 kg |
Tipo prot. IP | IP 54 |
Tipo corriente | AC3 |
Familia de productos | EVE-TR-X |
Instrucciones de pedido: EVE-TR-X 10 AC3 F-VB
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR-X se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: filtro, juego de piezas de desgaste
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío