EVE-TR-X 25 AC3

N° de artículo: 10.03.01.00215
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Nivel acústico (50 Hz): 62 dB
Tensión (50 Hz):
190-242V/342-440V AC3
Tensión (60 Hz):
190-265V/342-500V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz):
25 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
30 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Vacío (60Hz): -900 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 26 kg
EVE-TR-X 25 AC3
Atributo Valor
B 260 mm
B2 40 mm
d 7 mm
G3 G3/4"-HE
H 290 mm
L 505 mm
L2 96 mm
X1 220 mm
Y1 199 mm