EVE-TR-X 40 AC3

N° de artículo: 10.03.01.00218
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Nivel acústico (50 Hz): 67 dB
Tensión (50 Hz):
190-255V/330-440V AC3
Tensión (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz):
40 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
48 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Vacío (60Hz): -900 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.25 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.5 kW
Peso: 38.5 kg
EVE-TR-X 40 AC3
Atributo Valor
B 280 mm
B2 51 mm
d 7 mm
G3 G3/4"-HE
H 290 mm
L 572 mm
L2 131 mm
X1 220 mm
Y1 199 mm