EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

N° de artículo: 10.03.01.00219

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua

Tipo corrientecorriente trifásica
voltaje de 50Hz190-255V/330-440V AC3
voltaje de 60Hz190-290V/330-500V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz)40 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)48 m³/h
Nivel de sonido en 50 Hz67 dB(A)
Vacío (50 Hz)-900 mbar
Vacío (60 Hz)-900 mbar
Pot. nominal 50 Hz1,25 kW
Pot. nominal 60 Hz1,5 kW
Peso39,5 kg
EVE-TR-X 40 AC3 F-VB
Atributo Valor
B 280 mm
B2 51 mm
d 7 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 290 mm
H1 425 mm
H2 70 mm
L 572 mm
L2 131 mm
X1 220 mm
Y1 190 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 40 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 48 m³/h
voltaje de 50Hz 190-255V/330-440V AC3
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 1,25 kW
Pot. nominal 60 Hz 1,50 kW
Nivel de sonido en 50 Hz 67 dB(A)
Peso 39,50 kg
Tipo prot. IP IP 55
Tipo corriente AC3
Familia de productos EVE-TR-X


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR-X se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: filtro, juego de piezas de desgaste

Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío