EVE-TR 80 AC3/S072 IE2

N° de artículo: 10.03.01.00249
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 72 dB
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
230/400V ±10% (o. IE2)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
78.5 m³/h
Vacío (max): -900 mbar
Permisión: IE2
Pot. nominal (50 Hz): 2.4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3 kW
Peso: 78 kg
EVE-TR 80 AC3/S072 IE2
Atributo Valor
B 353 mm
B2 48 mm
d 12 mm
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
L 709 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm