EVE-TR 80 AC3/S068 IE2/UL/CSA

N° de artículo: 10.03.01.00250
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
YY208 ±10% (s. IE2)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
78.5 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Permisión: IE2/UL/CSA
Pot. nominal (60 Hz): 3 kW
Peso: 75.5 kg
EVE-TR 80 AC3/S068 IE2/UL/CSA
Atributo Valor
B 353 mm
B2 48 mm
d 12 mm
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
L 709 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm