EVE-TR 100 AC3/S072 F IE2

N° de artículo: 10.03.01.00258
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 75 dB
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D230/Y400V ±10% (o. IE2)
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
98 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
112 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Permisión: IE2
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Peso: 100 kg
EVE-TR 100 AC3/S072 F IE2
Atributo Valor
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
H1 466 mm
H2 75 mm
L 835 mm
L1 890 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm