EVE-TR 140 AC3/S068 F IE2/UL/CSA

N° de artículo: 10.03.01.00265
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
YY208 ±10% (s. IE2)
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
129 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
154 m³/h
Vacío (50Hz): -800 mbar
Permisión: IE2/UL/CSA
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Peso: 109.5 kg
EVE-TR 140 AC3/S068 F IE2/UL/CSA
Atributo Valor
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
H1 437 mm
H2 75 mm
L 873 mm
L1 851 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm