EVE-TR 250 AC3/S070 F IE2

N° de artículo: 10.03.01.00269
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 77 dB
Tensión (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
244 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
286 m³/h
Vacío (50Hz): -800 mbar
Permisión: IE2
Pot. nominal (50 Hz): 5.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 6.6 kW
Peso: 222 kg
EVE-TR 250 AC3/S070 F IE2
Atributo Valor
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-HE
G5 M10-HE
H 530 mm
L 1059 mm
L2 123,8 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm