EVE-TR-X 80 AC3/S070

N° de artículo: 10.03.01.00274
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 72 dB
Tensión (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
78.5 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Permisión: IE2
Pot. nominal (50 Hz): 2.4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3 kW
Peso: 78 kg
Atributo Valor
B 353 mm
B2 48 mm
d 12 mm
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
L 709 mm
L2 96 mm
X1 328 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm