EVE-TR-X 140 AC3/S070

N° de artículo: 10.03.01.00282
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 76 dB
Tensión (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
129 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
154 m³/h
Vacío (50Hz): -800 mbar
Permisión: IE2
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Peso: 111 kg
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,5 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
L 873 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm