Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente | Corriente Continua |
Nivel de sonido en 50 Hz | 60,5 dB(A) |
Peso | 12 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 123 mm |
B1 | 138 mm |
B2 | 11,50 mm |
d | 8,40 mm |
G3 | G3/8"-HE |
H | 196 mm |
L | 231 mm |
L2 | 80 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración en DC | 9,70 m³/h |
Tensión | 24 – 48V DC |
Pot. nominal | 500 W |
Tipo corriente | DC |
Tipo corriente | Corriente Continua |
Nivel de sonido en 50 Hz | 60,50 dB(A) |
Peso | 12 kg |
Familia de productos | EVE-TR |
Instrucciones de pedido: EVE-TR 8 DC
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)