FLAN-PL UR-KUK-1

N° de artículo: 10.03.01.00313
Placa de bridas (redonda)
Tipo: UR-KUK-1
Tipo: 3,5,10-iiwa7,14
FLAN-PL UR-KUK-1
Atributo Valor
d 27,5 mm
d1 6,6 mm
D 63,5 mm
D mk1 50 mm
D2 31,5 mm
L 13 mm
L1 18 mm