EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1

N° de artículo: 10.03.01.00319
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 71 dB
Nivel acústico (60 Hz): 73 dB
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D230V/Y400V±10%(ohneIE3)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
55 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
66 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Vacío (60Hz): -900 mbar
Permisión: IE3
Pot. nominal (50 Hz): 2.2 kW
Pot. nominal (60 Hz): 2.6 kW
Peso: 76 kg
EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1
Atributo Valor
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
L 704 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm