EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP1

N° de artículo: 10.03.01.00325

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tipo corrientecorriente trifásica
Nivel de sonido en 50 Hz76 dB(A)
voltaje de 50HzD230V/Y400V ±10%
voltaje de 60HzD265V/Y460V ±10%
Capacidad de aspiración (50 Hz)129 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)154 m³/h
Vacío (50 Hz)-900 mbar
Pot. nominal 50 Hz4 kW
Pot. nominal 60 Hz4,8 kW
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
PermisiónIE3
Peso112 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP1
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,50 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
L 829 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,50 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 129 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 154 m³/h
voltaje de 50Hz D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 4 kW
Pot. nominal 60 Hz 4,80 kW
Tipo corriente AC3
Tipo corriente corriente trifásica
Ejecución diseño IE3:EU/CN/IND
Nivel de sonido en 50 Hz 76 dB(A)
Peso 112 kg
Tipo prot. IP IP 55
Familia de productos EVE-TR


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP1

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.


Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)