EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

N° de artículo: 10.03.01.00327

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tipo corrientecorriente trifásica
Nivel de sonido en 50 Hz77 dB(A)
voltaje de 50HzD400V ±10 %
voltaje de 60HzD460V ±10%
Capacidad de aspiración (50 Hz)244 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)286 m³/h
Vacío (50 Hz)-800 mbar
Pot. nominal 50 Hz5,5 kW
Pot. nominal 60 Hz6,6 kW
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
conFiltro
PermisiónIE3
Peso258 kg
EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F
Atributo Valor
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-HE
G5 M10-HE
H 528 mm
L 1144 mm
L2 124 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 244 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 286 m³/h
voltaje de 50Hz D400V ±10 %
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 5,50 kW
Pot. nominal 60 Hz 6,60 kW
Tipo corriente AC3
Tipo corriente corriente trifásica
Ejecución diseño IE3:EU/CN/IND
Nivel de sonido en 50 Hz 77 dB(A)
Peso 258 kg
Tipo prot. IP IP 55
Familia de productos EVE-TR


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.


Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)