Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente | corriente trifásica |
voltaje de 60Hz | YY230/Y460V ±10% |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 286 m³/h |
Pot. nominal 60 Hz | 6,6 kW |
Ejecución diseño | IE3:US/CAN |
con | Filtro |
Permisión | UL/CSA |
Peso | 258 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 644 mm |
B2 | 116 mm |
G3 | G2-1/2"-HE |
G5 | M10-HE |
H | 528 mm |
L | 1144 mm |
L2 | 124 mm |
X1 | 645 mm |
Y1 | 380 mm |
Y2 | 190 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 286 m³/h |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 60 Hz | 6,60 kW |
Tipo corriente | AC3 |
Tipo corriente | corriente trifásica |
Ejecución diseño | IE3:US/CAN |
Peso | 258 kg |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Familia de productos | EVE-TR |
Instrucciones de pedido: EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)