EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo: 10.03.01.00329

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua

Tipo corrientecorriente trifásica
voltaje de 50HzD230V/Y400V ±10%
voltaje de 60HzD265V/Y460V ±10%
voltaje de 60Hz optD230V/Y400V±10% (sansIE3)
Capacidad de aspiración (50 Hz)67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)78,5 m³/h
Nivel de sonido en 50 Hz72 dB(A)
Vacío (50 Hz)-900 mbar
Vacío (60 Hz)-900 mbar
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
conVálvula limitadora de vacío
Pot. nominal 50 Hz2,2 kW
Pot. nominal 60 Hz2,6 kW
PermisiónIE3
Peso79 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV
Atributo Valor
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
L 747 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 78,50 m³/h
voltaje de 50Hz D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 2,20 kW
Pot. nominal 60 Hz 2,60 kW
Nivel de sonido en 50 Hz 72 dB(A)
Peso 79 kg
Tipo prot. IP IP 55
Tipo corriente AC3
Familia de productos EVE-TR-X


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR-X se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: filtro, juego de piezas de desgaste

Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío