Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente | corriente trifásica |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
voltaje de 60Hz | D265V/Y460V ±10% |
voltaje de 60Hz opt | D230V/Y400V±10% (sansIE3) |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 98 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 112 m³/h |
Nivel de sonido en 50 Hz | 75 dB(A) |
Vacío (50 Hz) | -900 mbar |
Vacío (60 Hz) | -900 mbar |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
con | Válvula limitadora de vacío |
Pot. nominal 50 Hz | 3 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 3,6 kW |
Permisión | IE3 |
Peso | 100 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,50 mm |
d | 12 mm |
G3 | G1-1/2"-HE |
G5 | M8-HE |
H | 336 mm |
L | 843 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 98 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 112 m³/h |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 50 Hz | 3 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 3,60 kW |
Nivel de sonido en 50 Hz | 75 dB(A) |
Peso | 100 kg |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Tipo corriente | AC3 |
Familia de productos | EVE-TR-X |
Instrucciones de pedido: EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR-X se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: filtro, juego de piezas de desgaste
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío