Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente | corriente trifásica |
Nivel de sonido en 50 Hz | 71 dB(A) |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
voltaje de 60Hz | D265V/Y460V ±10% |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 66 m³/h |
Vacío (50 Hz) | -900 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 2,2 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 2,6 kW |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
con | Filtro |
Permisión | IE3 |
Peso | 76 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 46 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-HE |
G3 | G1"-HE |
G5 | M8-HE |
H | 328 mm |
H1 | 415 mm |
H2 | 75 mm |
L | 704 mm |
L1 | 740 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 326 mm |
Y1 | 190 mm |
Y2 | 95 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 66 m³/h |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 50 Hz | 2,20 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 2,60 kW |
Tipo corriente | AC3 |
Tipo corriente | corriente trifásica |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
Nivel de sonido en 50 Hz | 71 dB(A) |
Peso | 76 kg |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Familia de productos | EVE-TR |
Instrucciones de pedido: EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1 F
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)