EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2 F

N° de artículo: 10.03.01.00336
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (60 Hz): 73 dB
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D208V ±10% (o. IE3)
con: Filtro
Capacidad de aspiración (60 Hz):
66 m³/h
Vacío (60Hz): -900 mbar
Permisión: UR o UL o CSA
Pot. nominal (60 Hz): 2.6 kW
Peso: 85.5 kg
EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2 F
Atributo Valor
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
H1 415 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 782 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm