EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F

N° de artículo: 10.03.01.00344
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
con: Filtro
Capacidad de aspiración (60 Hz):
78.5 m³/h
Vacío (60Hz): -900 mbar
Permisión: IE3/UL/CSA
Pot. nominal (60 Hz): 2.6 kW
Peso: 87.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F
Atributo Valor
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
H1 412,4 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 768,7 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm