EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

N° de artículo: 10.03.01.00346

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua

Tipo corrientecorriente trifásica
voltaje de 60HzYY230/Y460V ±10%
voltaje de 60Hz optD208V ±10% (o. IE3)
Capacidad de aspiración (60 Hz)112 m³/h
Vacío (60 Hz)-900 mbar
Ejecución diseñoIE3:US/CAN
Pot. nominal 60 Hz3,6 kW
PermisiónUL/CSA
Peso109,5 kg
PermisiónUL/CSA
EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,50 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
H1 425,70 mm
H2 75 mm
L 851 mm
L1 857,70 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,50 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz) 112 m³/h
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 60 Hz 3,60 kW
Peso 109,50 kg
Tipo prot. IP IP 55
Tipo corriente AC3
Familia de productos EVE-TR-X


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR-X se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: filtro, juego de piezas de desgaste

Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío