EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

N° de artículo: 10.03.01.00354
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (60 Hz): 72 dB
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D208V ±10% (o. IE3)
con: Filtro
Capacidad de aspiración (60 Hz):
48 m³/h
Vacío (60Hz): -850 mbar
Permisión: UR o UL o CSA
Pot. nominal (60 Hz): 1.3 kW
Peso: 42 kg
EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F
Atributo Valor
B 270 mm
B2 50 mm
d 7 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 293 mm
H1 421 mm
H2 70 mm
L 561 mm
L2 131 mm
X1 220 mm
Y1 190 mm