EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

N° de artículo: 10.03.01.00381

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tipo corrientecorriente trifásica
Nivel de sonido en 50 Hz72 dB(A)
voltaje de 50HzD200/Y350V ±10% (o. IE3)
voltaje de 60HzD220V/Y380-400V ±10%
Capacidad de aspiración (50 Hz)67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)78,5 m³/h
Vacío (50 Hz)-900 mbar
Pot. nominal 50 Hz2,2 kW
Pot. nominal 60 Hz2,6 kW
Ejecución diseñoIE3:JPN/KOR/BRA
PermisiónUL/CSA
Peso86 kg
EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3
Atributo Valor
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G3 G1"-HE
G5 M8-HE
H 328 mm
L 747 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 78,50 m³/h
voltaje de 50Hz D200/Y350V ±10% (o. IE3)
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 2,20 kW
Pot. nominal 60 Hz 2,60 kW
Tipo corriente AC3
Tipo corriente corriente trifásica
Ejecución diseño IE3:JPN/KOR/BRA
Nivel de sonido en 50 Hz 72 dB(A)
Peso 86 kg
Tipo prot. IP IP 55
Familia de productos EVE-TR


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.


Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)