EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

N° de artículo: 10.03.01.00385
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 75 dB
Nivel acústico (60 Hz): 77 dB
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
98 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
112 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Vacío (60Hz): -900 mbar
Permisión: UR o UL o CSA
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Peso: 108 kg
EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,5 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
L 851 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm