Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente | corriente trifásica |
Nivel de sonido en 50 Hz | 76 dB(A) |
voltaje de 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
voltaje de 60Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 129 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 154 m³/h |
Vacío (50 Hz) | -900 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 4 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 4,5 kW |
Ejecución diseño | IE3:JPN/KOR/BRA |
con | Filtro |
Permisión | UL/CSA |
Peso | 119,5 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,50 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-HE |
G3 | G1-1/2"-HE |
G5 | M8-HE |
H | 336 mm |
H1 | 425,70 mm |
H2 | 75 mm |
L | 862 mm |
L1 | 869,70 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 129 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 154 m³/h |
voltaje de 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 50 Hz | 4 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 4,50 kW |
Tipo corriente | AC3 |
Tipo corriente | corriente trifásica |
Ejecución diseño | IE3:JPN/KOR/BRA |
Nivel de sonido en 50 Hz | 76 dB(A) |
Peso | 119,50 kg |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Familia de productos | EVE-TR |
Instrucciones de pedido: EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)