FLAN-PL YAS-3

N° de artículo: 10.03.01.00471
Placa de bridas (redonda)
Tipo: YAS-3
Tipo: Motoman-HC10DT
FLAN-PL YAS-3
Atributo Valor
d 30 mm
d1 6,6 mm
D 89 mm
D mk1 63 mm
D2 34 mm
D4 63,5 mm
L 10 mm
L1 34,3 mm
L2 5 mm