Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente | corriente trifásica |
Nivel de sonido en 50 Hz | 67 dB(A) |
voltaje de 50Hz | D290V/Y500V ±10% |
voltaje de 60Hz | D330V/Y575V ±10% |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 40 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 48 m³/h |
Vacío (50 Hz) | -850 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 1,3 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 1,5 kW |
Ejecución diseño | IE3:CAN |
Permisión | UL |
Peso | 40 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 280 mm |
B2 | 51 mm |
d | 7 mm |
G3 | G3/4"-HE |
H | 290 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 208 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 40 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 48 m³/h |
voltaje de 50Hz | D290V/Y500V ±10% |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 50 Hz | 1,30 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 1,50 kW |
Tipo corriente | AC3 |
Tipo corriente | corriente trifásica |
Ejecución diseño | IE3:CAN |
Nivel de sonido en 50 Hz | 67 dB(A) |
Peso | 40 kg |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Familia de productos | EVE-TR |
Instrucciones de pedido: EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4
La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)