ROB-SET ECBPM OMRON

N° de artículo: 10.03.01.00605
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPM a los robots ligeros
con: CobotPump mini
para: Omron
contiene: Ventosa
y: Tornillos
Grado de evacuación: 60 %
ROB-SET ECBPM OMRON
Atributo Valor
150,5 mm
D 63 mm
D2 31,5 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-HE
G2 G1/4"-HE
G4 M8-MA
L 67,4 mm
L1 73,4 mm
LG1 6 mm
LG2 11,5 mm